MAX4593
量产高速、单电源、四路、SPST模拟开关
低电压复用器(8-1和双4-1)与开关(三路和四路SPDT),采用QFN封装
- 产品模型
- 4
概述
- 低导通电阻:16Ω
- 快速切换时间:tON = 50ns,tOFF = 30ns
- 保证通道间导通电阻匹配:1Ω(最大值)
- 信号范围内保证导通电阻平坦度:1.75(最大值)
- 保证电荷注入:5pC(最大值)
- 整个温度范围内具有较低漏电流:5nA(最大值,+85°C)
- ESD > 2000V(方法3015.7)
- +12V或+15V单电源供电
- 与DG611/DG612/DG613、DG211/DG212/DG213引脚兼容
MAX4591/MAX4592/MAX4593均为高速、精密、四通道、单刀单掷(SPST)模拟开关,采用+12V或+15V电源供电。MAX4591具有四个常闭(NC)开关,MAX4592具有四个常开(NO)开关。MAX4593具有两个NO和两个NC开关。三款器件均具有较低漏电流(最大值100pA)和快速开关速度(tON < 80ns,tOFF < 45ns)。
采用+12V电源时,MAX4591/MAX4592/MAX4593可保证1Ω最大通道间匹配、最大导通电阻(RON)为20Ω,指定范围内最大RON平坦度为1.75Ω。
采用+15V单电源供电时,这些开关提供1.5Ω最大RON匹配,最大RON为16Ω,最大平坦度为1.5Ω。对于低电压或双电源供电应用,请参考MAX391数据手册。
根据方法3015.7,这些低压开关还提供最大5pC电荷注入,以及2000V以上的静电放电(ESD)保护。
应用
- 蜂窝电话
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 消费类音频
- 数字电视(接收机,机顶盒)
- 网络集线器、交换机和路由器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4593CSE+ | SOIC_N | ||
| MAX4593CSE+T | SOIC_N | ||
| MAX4593EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4593EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX4593EUE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模拟开关与多路复用器 9 | ||
| MAX4051 | 量产 | 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4052 | 量产 | 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4053 | 量产 | 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4581 | 量产 | 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4582 | 量产 | 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4583 | 量产 | 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4617 | 量产 | 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4618 | 量产 | 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
| MAX4619 | 量产 | 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4593的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论