MAX4589
量产低电压、高隔离、双路2通道RF/视频多路复用器
- 产品模型
- 2
概述
- 低插入损耗:高达100MHz时< -2.5dB
- 高关断隔离度:10MHz时为-74dB
- 低串扰:高达10MHz时< -70dB
- -0.1dB信号带宽:20MHz
- -3dB信号带宽:200MHz
- 60Ω(最大值)导通电阻,采用±5V电源
- 4Ω(最大)导通电阻匹配,采用±5V电源
- 2Ω(最大值)导通电阻平坦度,采用±5V电源
- +2.7V至+12V单电源供电
- ±2.7V至±6V双电源供电
- 低功耗:< 20µW
- 轨到轨双向信号处理
- 并行或SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- > ±2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容输入,VL = +5V
MAX4589低压、双路2通道多路复用器可用于在50Ω和75Ω系统中以高达200MHz的频率进行射频和视频信号处理。片内功能通过并行接口或SPI™/QSPI™/MICROWIRE™串行接口进行控制。
MAX4589的每个通道均采用“T”开关配置设计,确保提供出色的高频关断隔离。MAX4589具有最大60Ω的低导通电阻,所有通道间导通电阻匹配最大为4Ω。此外,导通电阻在额定的信号范围内保持平坦(最大2Ω)。TA = +25°C时关断漏电流低于1nA,TA = +85°C时低于10nA。
MAX4589采用+2.7V至+12V单电源或±2.7V至±6V双电源供电。当采用+5V正电源供电时,输入保持TTL/CMOS电平兼容性。MAX4589采用20引脚DIP、宽体SO和SSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 高速数据采集
- 网络
- RF开关
- 视频信号路由
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4589CAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4589CAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX4589CAP+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4589的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论