产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低插入损耗:高达100MHz时为-2.5dB
  • 高关断隔离度:10MHz时为-74dB
  • 低串扰:高达10MHz时为-70dB
  • -0.1dB信号带宽:16MHz
  • -3dB信号带宽:180MHz
  • 60Ω(最大值)导通电阻,采用±5V电源
  • 4Ω(最大)导通电阻匹配,采用±5V电源
  • 2Ω(最大值)导通电阻平坦度,采用±5V电源
  • +2.7V至+12V单电源供电
  • ±2.7V至±6V双电源供电
  • 低功耗:< 20µW
  • 轨到轨双向信号处理
  • 并行或SPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • > ±2kV ESD保护(方法3015.7)
  • TTL/CMOS兼容输入,VL = +5V
MAX4588
低电压、高隔离、双路4通道RF/视频多路复用器
MAX4588:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4588的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览