MAX4532
最后购买期限低电压、CMOS模拟多路复用器/开关,带有使能输入及地址锁存
- 产品模型
- 3
概述
- 与74HC4351/74HC4352/74HC4353引脚兼容
- ±2.0V至±6V双电源供电
- +2.0V至+12V单电源供电
- 75Ω信号路径,采用±5V电源
- 150Ω信号路径,采用+5V电源
- 轨到轨信号处理
- ±4.5V时tON和tOFF = 150ns和120ns
- 功耗< 1µW
- > 2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容型输入
- 小型20引脚SSOP/SO/DIP封装
MAX4530/MAX4531/MAX4532均为低压、CMOS模拟IC,配置为一个8通道多路复用器(MAX4530)、两个4通道多路复用器(MAX4531)和三个单刀双掷开关(MAX4532)。这些器件与行业标准的74HC4351/74HC4352/74HC4353引脚兼容。所有器件都有两个互补的开关使能输入和地址锁存功能。
MAX4530/MAX4531/MAX4532采用+2V至+12V单电源或±2V至±6V双电源供电。开关间导通电阻(最大150Ω)匹配至8Ω(最大值)。每个开关都可以处理轨到轨模拟信号。TA = +25°C时关断漏电流仅为1nA,TA = +85°C时为50nA。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V和2.4V,确保采用±5V电源或+5V单电源供电时TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频信号路由
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子
- 电池供电应用
- 数据采集
- 网络
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4532CWP+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4532CWP+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4532EAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4532的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论