MAX4526
量产反相模拟开关
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 电荷注入:10pC(最大值)
- 电荷注入匹配:2pC(最大值)
- 175Ω信号路径,采用±15V电源
- 确保先开后合式开关动作
- 轨到轨信号处理
- 转换时间< 100ns,±15V电源
- 1µA电流消耗(MAX4527)
- >2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容型输入
- 采用小型8引脚µMAX®封装
MAX4526/MAX4527是配置为相位反转开关的CMOS模拟IC。MAX4526针对斩波放大器等高速应用进行了优化,而MAX4527针对低功耗应用进行了优化。
MAX4526/MAX4527采用+4.5V至+36V单电源或±4.5V至±18V双电源供电。开关间导通电阻(最大175Ω)匹配至8Ω(最大值)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时最大漏电流仅为0.5nA,+85°C时为10nA。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V至2.4V,确保TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频信号路由
- 平衡调制器/解调器
- 斩波稳定型放大器
- 数据采集
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4526CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4526CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4526ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4526EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4526CSA+ | 量产 | |
| MAX4526CSA+T | 量产 | |
| MAX4526CUA+ | 量产 | |
| MAX4526ESA+ | 量产 | |
| MAX4526EUA+ | 量产 | |
| MAX4526EUA+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4526CSA+ | 量产 | |
| MAX4526CSA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4526CSA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4526CUA+ | 量产 | |
| MAX4526EUA+ | 量产 | |
| MAX4526EUA+T | 量产 | |
|
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX4526ESA+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4526EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4526的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论