MAX4519

量产

高精度、4通道/双2通道、低电压、CMOS模拟多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 确保通道间导通电阻匹配(< 4Ω)
  • 低导通电阻(< 100Ω)
  • 信号范围内确保平坦的导通电阻(< 10Ω)
  • 确保低电荷注入(< 5pC)
  • +85°C时NO关断漏电流< 2nA
  • +85°C时COM关断漏电流< 5nA
  • 静电放电保护> 2000V
  • 单电源供电(+2.7V至+15V)双极性电源供电(±2.7V至±8V)
  • 低功耗(< 300µW)
  • 轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
MAX4519
高精度、4通道/双2通道、低电压、CMOS模拟多路复用器
MAX4518、MAX4519:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览