MAX4411B

过期

80mW、固定增益、DirectDrive立体声耳机放大器,带有关断

独特的低成本耳机放大器,无需隔直流电容和增益设置电阻

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需笨重的隔直电容
  • 固定的-1.5V/V增益省去外部反馈网络
    • MAX4411:-1.5V/V
    • MAX4411B:-2V/V
  • 以地为参考的输出免除了向耳机接地引脚施加直流偏压
  • 避免了输出电容造成的低频响应损失
  • 每个通道输出80mW给16Ω负载
  • THD+N仅0.003%
  • 高PSRR (217Hz时86dB)
  • 集成咔嗒/噼噗抑制电路
  • 工作在1.8V至3.6V单电源下
  • 低静态电流(5mA)
  • 独立的左/右声道低功率关断控制
  • 短路保护与热过载保护
  • 放大器输出端具有±8kV ESD保护
  • 提供节省空间的封装
    • 16焊球UCSP封装(2mm x 2mm x 0.6mm)
    • 20引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX4411B
80mW、固定增益、DirectDrive立体声耳机放大器,带有关断
MAX4411、MAX4411B:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4411B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览