产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 驱动330mW至32Ω负载(200mW至16Ω)
  • 1kHz时0.02% THD+N (120mW至32Ω)
  • 内部桥式结构
  • 无需输出耦合电容
  • 工作在2.3V至5.5V单电源下
  • 2mA电源电流
  • 低功率关断模式
  • 上电与关断时无咔嗒声
  • 热过载保护
  • 备有TDFN和UCSP封装
MAX4367
330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
MAX4366、MAX4367、MAX4368:典型工作电路
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
音频放大器 2
MAX4366 过期 330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
MAX4368 过期 330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4367的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览