MAX418
过期单、双、四路、1.2µA最大静态电流、单电源运算放大器
Viewing:
概述
- 1.2µA Max Quiescent Current per Amplifier
- +2.5V to +10V Single-Supply Range
- 500µV Max Offset Voltage (MAX406A/MAX409A)
- < 0.1pA Typical Input Bias Current
- Output Swings Rail-to-Rail
- Input Voltage Range Includes Negative Rail
应用
- 电池供电系统
- 无绳电话
- 静电计放大器
- 血糖表
- GPS方案
- 安全系统
- IP摄像机
- 医疗仪器
- 面板表
- pH计
- 光电二极管前置放大器
- 电表
- 可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX418的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论