MAX4117

过期

单/双/四路、400MHz、低功耗、电流反馈放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 400MHz -3dB Bandwidth (MAX4112/MAX4117)
    270MHz -3dB Bandwidth (MAX4113/MAX4119)
    300MHz -3dB Bandwidth (MAX4118/MAX4120)
  • 0.1dB Gain Flatness to 115MHz (MAX4113/MAX4118/MAX4120)
  • 1200V/µs Slew Rate (MAX4112/MAX4117/MAX4119)
    1800V/µs Slew Rate (MAX4113/MAX4118/MAX4120)
  • 280MHz Full-Power Bandwidth (VOUT = 2VP-P, MAX4112/MAX4117)
    240MHz Full-Power Bandwidth (VOUT = 2VP-P, MAX4113/MAX4118/MAX4120)
  • High Output Drive: 80mA
  • Low Power: 5mA Supply Current per Channel

应用

  • 有源滤波器
  • 广播与高清晰度电视系统
  • 高清晰度监视器
  • 高速ADC缓冲器
  • 专业照相机
  • 脉冲/射频放大器
  • RGB视频
  • 超声/医疗成像

MAX4117
单/双/四路、400MHz、低功耗、电流反馈放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4117的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览