MAX4066A

量产

低成本、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 与74HC4066引脚兼容
  • 导通电阻符合规格:
    • 170Ω(最大值,3V电源)
    • 45Ω(最大值,12V电源)
  • 确保通道间匹配:
    • 4Ω(最大值)(MAX4066)
    • 2Ω(最大值)(MAX4066A)
  • 支持较低漏电流:
    • +25°C时为1nA (MAX4066)
    • +25°C时为100pA (MAX4066A)
  • 单电源供电:+2.0V至+16V
  • V+至GND信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 低功耗:0.5µW
  • 低串扰: -86dB
  • 低关断隔离度: -58dB
  • 低失真:0.03%
  • 宽带宽:> 100MHz
MAX4066A
低成本、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4066、MAX4066A:引脚配置
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
模拟开关与多路复用器 6
MAX4610 不推荐用于新设计 低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4611 量产 低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4612 量产 低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4614 最后购买期限 低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4615 最后购买期限 低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4616 最后购买期限 低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX4066A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4066A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览