MAX397
量产高精度、16通道/双8通道、低电压、CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 5
概述
- 与MAX306/MAX307、DG406/DG407、DG506A/DG507A引脚兼容
- 单电源供电(+2.7V至+16V)
- 双电源供电(±2.7V至±8V)
- 低导通电阻(最大100Ω)
- 保证通道间RON匹配(最大6Ω)
- 指定信号范围内保证RON平坦度(最大10Ω)
- 保证低电荷注入(最大5pC)
- +85°C时输入关断漏电流< 1nA
- +85°C时输出关断漏电流< 2.5nA
- 低功耗(< 10µW)
- TTL/CMOS兼容
MAX396/MAX397低电压、CMOS模拟多路复用器具有低导通电阻(最大100Ω),开关间匹配电阻在6Ω以内,并在指定信号范围内保持平坦(最大10Ω)。在整个温度范围内具有较低漏电流(+85°C时输入关断泄漏电流小于1nA)和快速开关速度(转换时间小于250ns)。MAX396是16通道器件,MAX397是双路8通道器件。
MAX396/MAX397采用Maxim的低压硅栅工艺制造。根据方法3015.7,改良设计产生极低的电荷注入(最大5pC)并保证2000V以上的静电放电(ESD)保护。
这些多路复用器采用+2.7V至+16V单电源或±2.7V至±8V双电源供电,同时保持CMOS逻辑输入兼容和快速切换。MAX396/MAX397与行业标准MAX306/MAX307、DG406/DG407和DG506A/DG507A引脚兼容。
应用
- 音频信号切换
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子
- 电池供电应用
- 通信系统
- 工业过程控制
- 低压数据采集系统
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX397CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX397CAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX397EPI+ | PDIP | ||
| MAX397EWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX397EWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX397的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论