MAX388
最后购买期限高压、故障保护模拟多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- Fault and Overvoltage Protection
- Fall-Safe with Power Loses (No Latchup)
- Beak-Before-Make Switching
- All Channels Off when Power Off
- Internal Data Latches
- TTL end CMOS Compatible
- Operates from ±4.5V to ±18V Supplies
- On-Channels Tum Off during Overvoltage
- Nanosamperes Leakage In Overvoltage
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX388CPN+ | PDIP | ||
| MAX388CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX388EPN+ | PDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX388EPN+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX388的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论