MAX385
量产高精度、低电压、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
概述
- 单电源供电(+3V至+15V)
- 双极性电源供电(±3V至±8V)
- 与DG401/DG403/DG405引脚兼容
- 低导通电阻:20Ω(典型值)(最大值35Ω)
- 确保通道间导通电阻匹配:< 2Ω
- 在额定模拟信号范围内确保平坦导通电阻:< 4Ω
- 确保电荷注入(< 5pC)
- +85°C时确保关断通道漏电流<2.5nA
- TTL/CMOS逻辑兼容,采用3V、5V、±3V和±5V电源
- 轨到轨模拟信号处理能力
MAX381/MAX383/MAX385均为精密、低压模拟开关。单刀单掷MAX381和双刀单掷MAX385双通道开关为常开式。单刀双掷MAX383具有两个常开极和两个常闭极。所有三个器件都提供低导通电阻(小于35Ω),确保通道间匹配为2Ω,并在额定模拟信号范围内保持平坦(最大4Ω)。它们还提供低漏电流(+25°C时小于250pA,+85°C时小于2.5nA)和快速开关(开启时间小于175ns,关闭时间小于100ns)。
MAX381/MAX383/MAX385采用Maxim的低压硅栅工艺制造,系统精度高。改进的设计实现了超低的电荷注入(< 5pC)和低功耗(< 10µW)。
这些单片开关采用单正电源(+3V至+15V)或双电源(±3V至±8V)工作,同时保持CMOS逻辑输入兼容性和快速开关。CMOS输入有助于降低输入负载。
应用
- 音频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 制导控制系统
- 平视显示器
- 军用无线电
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX385CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX385ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX385CSE+ | 量产 | |
| MAX385ESE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX385的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论