MAX384
最后购买期限低电压、8通道/双4通道、多路复用器,可锁存输入
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- Pin-Compatible with Industry-Standard DG428/DG429, DG528/DG529, MAX368/MAX369
- Single-Supply Operation (+2.7V to +16.5V)
- Bipolar Supply Operation (±3V to ±8V)
- Low Power Consumption (< 300µW)
- Low On-Resistance, 100Ω max
- Guaranteed On-Resistance Match Between Channels, 4Ω max
- Low Leakage, 2.5nA at +85°C
- TTL/CMOS-Logic Compatible
应用
- 音频信号切换
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 低电压数据采集
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX384CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX384的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论