MAX382
量产低电压、8通道/双4通道、多路复用器,可锁存输入
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 与行业标准DG428/DG429、DG528/DG529、MAX368/MAX369引脚兼容
- 单电源供电(+2.7V至+16.5V)
- 双极性电源供电(±3V至±8V)
- 低功耗(< 300µW)
- 低导通电阻,100Ω(最大值)
- 确保通道间导通电阻匹配,4Ω(最大值)
- 低漏电流,+85°C时为2.5nA
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX382/MAX384均为低电压、CMOS、1:8、双路4通道多路复用器,具有可锁存数字输入。它们在+2.7V至+16.5V单电源和±3V至±8V双电源的低电压下工作。这些多路复用器与DG428/DG429引脚兼容,提供低导通电阻(最大值100Ω),通道间匹配为4Ω(最大值)。其他特性包括+85°C时关断漏电流小于2.5nA,并确保低电荷注入(最大值10pC)。ESD保护大于2000V(方法3015.7)。
应用
- 音频信号路由
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 低压数据采集
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX382CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX382EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX382EWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX382CWN+ | 量产 | |
| MAX382EWN+ | 量产 | |
| MAX382EWN+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论