MAX3797
过期10.3Gbps、低功耗互阻放大器支持10GBASE-SR设计
支持快速RSSI,仅消耗105mW功率
Viewing:
概述
- 在整个温度和电源变化范围内稳定保持高灵敏度检测
- 工作速率高达10.3125Gbps (NRZ)
- 支持无电容ROSA设计
- 5.5kΩ AGC增益
- 3.3V单电源供电
- 105mW功耗
- 宽带电流监测器基于RSSI检测LOS状况
- 晶片尺寸1mm x 0.76mm
MAX3797低功耗互阻放大器设计用于数据速率高达10.3125Gbps、配合PIN二极管使用的光传输系统。
MAX3797集成自动增益控制器(AGC),提供标称5.5kΩ的小信号互阻。输入参考噪声典型值为1.25µARMS,意味着PIN (þ = 0.55, re = 3)光检测器在误码率(BER)为10-12时,灵敏度理论值可以达到-14.8dBm OMA。
1mm x 0.76mm微小封装能够安装到TO-46或TO-56光组件内。MAX3797支持低成本ROSA,无需在ROSA内安装电容即可稳定工作。在整个温度和电源变化范围内,MAX3797可稳定保持高灵敏度检测。
应用
- 10.3125Gbps以太网光能接收器(10GBASE-SR)
- 8.25Gbps光纤通道光能接收器(8xFC)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| MAX3799 | 不推荐用于新设计 | 1Gbps至14Gbps、SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3797的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论