MAX378
量产8通道、高电压、故障保护多路复用器
- 产品模型
- 8
概述
- 电源关闭时故障输入电压为±75V
- 使用±15V电源时故障输入电压为±60V
- 电源关闭时所有开关断开
- 如果输入或输出端出现过压,则开启的通道关闭
- 所有故障条件下的输入电流只有几纳安
- 电源电流不会因故障状况而增加
- 防闩锁结构
- 采用±4.5V至±18V电源供电
- 所有数字输入均兼容TTL和CMOS
- 低功耗单片CMOS设计
MAX378 8通道单端(1:8)多路复用器和MAX379 4通道差分(2:8)多路复用器采用串联N沟道/P沟道/N沟道结构,可提供强大的故障保护。如果MAX378/MAX379的电源意外关闭,同时仍然在施加输入电压,则多路复用器中的所有通道都会关闭,只有几纳安的漏电流会流入输入端。这不仅可以保护MAX378/MAX379及其驱动的电路,还可以保护驱动多路复用器的传感器或信号源。
与业界第一代故障保护多路复用器的简单限流保护方案相比,该串联N沟道/P沟道/N沟道保护结构具有两个显着优势。首先,Maxim保护方案将故障电流限制为几纳安的漏电流值,而不是数毫安。这可以防止损坏传感器或其他敏感信号源。其次,MAX378/MAX379故障保护多路复用器可以承受连续±60V输入,而第一代出于功耗考虑具有连续±35V输入限制。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V和2.4V,确保TTL和CMOS兼容,无需上拉电阻。确保先开后合式操作。功耗低于2mW。
应用
- 航空电子测试设备
- 数据采集
- 工业和过程控制系统
- 系统之间的信号路由
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX378CPE+ | PDIP | ||
| MAX378CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX378CWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX378EPE+ | PDIP | ||
| MAX378EWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX378EWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX378MJE/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX378MLP | Leadless Chip Carrier |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
| MAX378MLP | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX378的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论