MAX350
量产串行控制、低电压、8通道和双4通道多路复用器
- 产品模型
- 9
概述
- SPI/QSPI、Microwire兼容型串行接口
- 8个独立控制的SPST开关
- 单通道8:1多路复用器(MAX349)
- 双通道4:1多路复用器(MAX350)
- 100Ω信号路径,采用±5V电源
- 轨到轨信号处理
- 异步RESET输入
- ±2.7V至±8V双电源供电
- +2.7V至+16V单电源供电
- > 2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容输入(使用+5V或±5V电源)
MAX349/MAX350均为8通道和双路4通道串行控制多路复用器。这些多路复用器在两个方向上的导电性能相同。提供最大16Ω的开关间导通电阻(最大100Ω)匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大10Ω)。
这些CMOS器件可采用±2.7V至±8V双电源或+2.7V至+16V单电源供电持续运行。每个多路复用器均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流仅为0.1nA,+85°C时为5nA。
上电时,所有开关均断开,内部移位寄存器重置为零。
串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容。作为移位寄存器,它允许数据(在DIN上)与时钟(SCLK)的上升沿同步输入。移位寄存器的输出(DOUT)支持多个MAX349或MAX350以菊花链方式连接。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V或2.4V,确保采用±5V电源或+5V单电源供电时TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频信号路由
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子
- 工业和过程控制系统
- 网络
- 串行数据采集系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX350CAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX350CAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX350CPN+ | PDIP | ||
| MAX350CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX350CWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX350EAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX350EAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX350EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX350EWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX350的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论