MAX336
量产16通道和双8通道、低泄漏、CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 13
概述
- 导通电阻< 400Ω(最大值)
- 转换时间< 500ns
- 导通电阻匹配< 10Ω
- +25°C时NO关断漏电流< 20pA
- 3.5pC电荷注入
- +4.5V至+30V单电源
- ±4.5V至±20V双电源供电
- 行业标准DG506/DG507的直接升级产品
- 双向轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
- > 2000V ESD保护(方法3015.7)
MAX336/MAX337均为单片CMOS模拟多路复用器。16通道MAX336可通过控制4位二进制地址将16个输入之一连接到公共输出。双路8通道MAX337可通过控制3位二进制地址将八个输入之一连接到公共输出。两款器件都可以用作复用器或解复用器。导通电阻为400Ω(最大值),并且器件在两个方向上传导电流的性能相同。
这些多路复用器具有超低的关断漏电流(+25°C时小于20pA)和通道漏电流(+25°C时小于50pA)。新设计可确保提供低电荷注入(典型值为3.5pC)和高于2000V的静电放电(ESD)保护(方法3015.7)。这些改进的多路复用器是行业标准DG506和DG507的引脚兼容升级产品。
MAX336/MAX337采用+4.5V至+30V单电源或±4.5V至±20V双电源供电。所有控制输入(无论是地址还是使能)在整个额定温度范围和±4.5V至±18V电源范围内均与TTL兼容(0.8V至2.4V)。
应用
- 精密数据采集系统
- 精密信号路由
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX336C/D | DIE | ||
| MAX336CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX336CAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX336CPI+ | PDIP | ||
| MAX336CWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX336CWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX336EAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX336EAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX336EPI+ | PDIP | ||
| MAX336EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX336EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX336EWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX336EWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX336C/D | 量产 | |
| MAX336CAI+ | 量产 | |
| MAX336CAI+T | 量产 | |
| MAX336CPI+ | 量产 | |
| MAX336CWI+ | 量产 | |
| MAX336CWI+T | 量产 | |
| MAX336EAI+ | 量产 | |
| MAX336EAI+T | 量产 | |
| MAX336EPI+ | 量产 | |
| MAX336EUI+ | 量产 | |
| MAX336EUI+T | 量产 | |
| MAX336EWI+ | 量产 | |
| MAX336EWI+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX336CAI+T | 量产 | |
| MAX336EAI+T | 量产 | |
| MAX336EUI+T | 量产 | |
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX336CPI+ | 量产 | |
| MAX336EPI+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX336CWI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX336
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX336的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论