MAX32558
量产DeepCover安全ARM Cortex-M3闪存微控制器
带安全引导加载程序、小尺寸、安全SoC微控制器,理想用于mPOS
- 产品模型
- 4
概述
- ARM® Cortex® M3处理器核使集成应用更简单
- 通过PLL提供60MHz处理器核工作频率
- 512KB双组闪存,加缓存
- 96KB系统SRAM
- 1KB AES自加密NVSRAM
- 安全特性有助于系统级保护
- 带有公钥认证的安全引导程序
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 4x3密码键盘控制器
- 硬件真随机数发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 4对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
- 256位、电池备份、基于触发器的安全密匙存储器
- 温度和电压篡改侦测
- 实时时钟
- 集成外设减少外部元件数量
- 三轨磁条读卡器接口
- 一个ISO 7816智能卡接口,集成收发器(1.8V、3V和5V)
- USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
- 1个SPI端口、1个UART端口、1个I2C控制器
- 8个定时器,多达2个PWM I/O
- 27个通用I/O
- 单通道、10位ADC
- 4通道DMA控制器
- 电源管理优化电池寿命、降低工作状态功耗
- 3.3V单电源供电*
- 集成电池备份开关
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。
MAX32558基于Arm® Cortex®-M3处理器,具有512KB嵌入式闪存、96KB系统RAM、1KB电池备份AES自加密NVSRAM。器件包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡),以及集成密码键盘控制器。器件还提供各种外设:USB、SPI、UART、DMA和ADC,提高控制和系统差异化设计的灵活性。
应用
- ATM键盘
- EMV读卡器
- HSM
- 工业模块
- PCI移动支付终端(mPOS)
- 独立智能卡读卡器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX32558/W+JT | 64-Bump WLP (4.338mm x 4.338mm x 0.64mm) | ||
| MAX32558/W+JU | 64-Bump WLP (4.338mm x 4.338mm x 0.64mm) | ||
| MAX32558/W+T | 64-Bump WLP (4.338mm x 4.338mm x 0.64mm) | ||
| MAX32558/W+U | 64-Bump WLP (4.338mm x 4.338mm x 0.64mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论