MAX32510

量产

基于DeepCover安全Arm Cortex-M3的闪存微控制器

为联网嵌入式设备提供高级加密和物理安全!

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 基于Arm Cortex-M3的闪存微控制器,便于集成到应用
    • 通过PLL提供60MHz处理器核工作频率
    • 512KB双组闪存,加缓存
    • 96KB系统SRAM
    • 1KB AES的自加密非易失内存(NVSRAM)
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 带有公钥认证的安全引导程序
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 硬件真随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 2对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
    • 温度和电压篡改侦测
    • 实时时钟
  • 集成外设
    • 1个ISO 7816智能卡UART(无C4/C8)
    • USB 2.0设备,内置收发器
    • 2个SPI端口、2个UART端口、1个I2C控制器
    • 8个定时器,全部自持PWM
    • 多达28个通用I/O引脚
    • 4通道、10位ADC
    • 4通道DMA控制器
  • 电源管理
    • 3.3V单电源工作
    • 时钟门控功能
    • 低电流电池备份选项
MAX32510
基于DeepCover安全Arm Cortex-M3的闪存微控制器
MAX32510: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX32510-KIT

MAX32510评估板

特性和优点

  • 128 x 32图形OLED单色显示屏
  • 集成四通道、10位ADC
  • 单个全尺寸智能卡读卡器
  • USB 2.0 Micro B接口
  • USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
  • 512KB嵌入式闪存
  • 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in连接头访问
  • 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
  • Arm JTAG连接头

产品详情

MAX32510评估板提供评估DeepCover®安全微控制器(MAX32510)的平台。器件集成Arm® Cortex®-M3核心,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。

应用

  • 网关和路由器
  • 物联网(IoT)安全
  • 机顶盒

MAX32510-KIT
MAX32510评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览