概览
优势和特点
- 128 x 32图形OLED单色显示屏
- 集成四通道、10位ADC
- 单个全尺寸智能卡读卡器
- USB 2.0 Micro B接口
- USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
- 512KB嵌入式闪存
- 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in连接头访问
- 连接头上具有自毁输入,用于连接外部触发电路
- Arm JTAG连接头
产品详情
MAX32510评估板提供评估DeepCover®安全微控制器(MAX32510)的平台。器件集成Arm® Cortex®-M3核心,提供嵌入式安全方案,采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
应用
- 网关和路由器
- 物联网(IoT)安全
- 机顶盒
相关产品
文档
-
MAX32510EVKIT Gerber File - Design Files2023/12/28ZIP524K