MAX31850

量产

冷端补偿、1-Wire热电偶至数字转换器

高精度1-Wire热电偶至数字转换器IC,既节省设计投入又降低系统成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 冷端补偿
  • 14位、0.25°C温度分辨率
  • 提供多种热电偶类型:MAX31850支持K、J、N、T和E型;MAX31851支持S和R型热电偶(参见完整数据资料中表1所示)
  • 1-Wire接口(只读);可由接口供电(寄生供电模式)
  • 检测热电偶对GND或VDD 短路
  • 检测热电偶开路

MAX31850/MAX31851冷端补偿、1-Wire®热电偶至数字转换器对K、J、N、T、S、R或E型热电偶信号进行冷端补偿并将其转换成数字量。转换器的温度分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1768°C,最低温度读数为-270°C;热电偶温度精度为8 LSB (2°C),温度范围为-200°C至+700°C。
器件通过1-Wire总线与主机微控制器通信,只需要一根数据线(及地)。器件可直接由数据线供电(“寄生供电”),省去了外部电源。
每个器件具有唯一的64位串号,允许多个器件在同一1-Wire总线上工作。因此,很容易利用一个微控制器(主机)控制分布在较大区域的多个热电偶。
四个位置地址输入,简化了器件与特定位置的映射。

应用

  • 电器设备
  • HVAC
  • 工业
  • 医疗

MAX31850
冷端补偿、1-Wire热电偶至数字转换器
MAX31850, MAX31851: Block Diagram
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度传感器 1
MAX31855 量产 冷端补偿热电偶至数字输出转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX31850EVKIT

MAX31850和MAX31851评估套件

特性和优点

  • 包含评估带有K型热电偶的MAX31850K所需的一切
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • Windows XP®和Windows® 7兼容操作系统软件
  • USB HID接口
  • 第二通道可轻松评估其他热电偶类型
  • 已装配完成且经过测试,采用经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX31850/MAX31851评估套件(EV套件)提供评估MAX31850/MAX31851冷结补偿、1-Wire®热电偶至数字转换器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。

该评估套件已安装焊接到PCB的MAX31850KATB+。这是该器件的K型热电偶版本。其他热电偶类型可通过采购所需的热电偶、热电偶插口以及相应的MAX31850或MAX31851进行评估。请联系工厂,获取与您所需热电偶类型相匹配器件的免费样片。有关其他热电偶类型的产品型号和其他信息,请参见完整数据手册中的评估其他热电偶类型部分。

 

应用

  • 电器设备
  • HVAC
  • 工业
  • 医疗

MAX31850EVKIT
MAX31850和MAX31851评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览