产品
MAX31726
量产±0.5°C本地温度传感器
超精确温度传感器在-40°C至+105°C范围内,精度保持在±0.5°C (最大)
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- -40°C至+105°C范围内确保±0.5°C精度
- 16位(0.00390625°C)温度分辨率
- 可选择超时防止总线锁定(MAX31725默认为使能状态;MAX31726默认为禁止状态)
- 2.5V至3.7V供电范围
- 925µA (最大值)工作电流
- 开漏OS输出,可作为中断或比较器/温度监控器输出
- /RESET输入(MAX31726)
MAX31725/MAX31726温度传感器提供高精度温度测量,以及过热报警/中断/关断输出。器件利用高分辨率Σ-Δ模/数转换器(ADC)将温度测量值转换为数字输出,在-40°C至+105°C范围内保持±0.5°C精度。通过I2C兼容2线串口通信。
I2C串口支持标准写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以读取温度数据并配置过热关断开漏输出。
MAX31725具有三个地址选择引脚,提供32个总线地址;MAX31726具有两个地址选择引脚,提供16个总线地址,并带有1个/RESET输入。传感器采用2.5V至3.7V供电,电源电流低至600µA,低功耗、锁存保护I2C兼容接口等特性使得这款传感器可理想用于各种应用,包括PC、电子测试设备和办公电子设备。
两款器件均采用8引脚TDFN封装,工作在-55°C至+150°C温度范围。
应用
- 工业
- 网络
- 服务器
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX31726MTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX31726MTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31726的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论