MAX305
量产精密双通道高速模拟开关
- 产品模型
- 5
概述
- 低导通电阻:< 22Ω(典型值)(最大值35Ω)
- 确保通道间导通电阻匹配:< 2Ω
- 在整个模拟信号范围内确保平坦导通电阻:Δ3Ω(最大值)
- 确保电荷注入< 15pC
- +85°C时确保关断通道漏电流<6nA
- 单电源供电(+10V至+30V)
- 双极性电源供电(±4.5V至±20V)
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 轨到轨模拟信号处理能力
MAX301/MAX303/MAX305均为精密、双通道、高速模拟开关。单刀单掷(SPST)MAX301和双刀单掷(DPST) MAX305双通道开关为常开(NO)式。单刀双掷(SPDT) MAX303具有两个常开(NO)极和两个常闭(NC)极。所有三个器件都提供低导通电阻(小于35Ω),确保通道间匹配为2Ω,并在整个模拟信号范围内保持平坦(最大Δ3Ω)。它们还提供低漏电流(+25°C时小于250pA,+85°C时小于6nA)和快速开关(开启时间小于150ns,关闭时间小于100ns)。
MAX301/MAX303/MAX305采用Maxim全新改进的硅栅工艺制造,系统精度高。改进的设计实现了超低的电荷注入(15pC)和低功耗(35µW)。44V最大击穿电压可实现轨到轨模拟信号处理能力。
这些单片开关采用单正电源(+10V至+30V)或双电源(±4.5V至±20V)工作,同时保持CMOS逻辑输入兼容性和快速开关。CMOS输入有助于降低输入负载。
应用
- 电池供电应用
- 通信系统
- 制导控制系统
- 平视显示器
- 军用无线电
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX305CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX305CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX305CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX305ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX305ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX305的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论