产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Operates Over the 800MHz to 1000MHz Frequency Range
  • Delivers 125mW at 915MHz from +3.6V Supply (100mW typical from +3.0V supply)
  • Operates Directly from 3-Cell NiCd or 1-Cell Lithium-Ion Battery
  • Over 32dB Power Gain
  • RF Power Envelope Ramping is Programmable with One External Capacitor
  • Input Matched to 50Ω (VSWR < 2:1)
  • 15dB Output Power Control Range
  • 1µA Typical Shutdown Current
MAX2430
低电压、硅工艺RF功放前置驱动器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览