MAX20332

量产

USB充电器检测,集成过压保护

符合USB电池充电规范第1.2版

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 更低功耗
    • 5μA (典型值)较低电池待机电流
  • 具有USB兼容和灵活性
    • 符合USB电池充电规范第1.2版
    • 数据触点检测,实现非常安全的连接器插入检测
    • 专用充电器检测
    • 标准下行接口检测
    • 充电下行接口检测
    • Apple充电器检测
  • 有利于系统设计
    • 集成高精度1.5A过压保护(OVP)
    • 支持音频输入负端的DPDT高速USB开关
    • 自动开关和充电器接口控制
    • 通过I2C接口完全控制
    • 设备状态变化时请求中断
  • 节省电路板面积
    • VBUS连接支持36V
    • ±15kV HBM ESD保护
    • 1.8mm x 1.9mm WLP封装
MAX20332
USB充电器检测,集成过压保护
MAX20332: Functional Diagram
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
MAX20332EVKIT

MAX20332 评估板

特性和优点

  • USB供电操作
  • 经过验证的高速USB PCB布局
  • Pmod I2C接口
  • USB连接器,支持器件复用
  • 表贴元件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20332评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX20332 USB充电器检测电路,器件集成过压保护器。评估板具有Pmod™连接器,可以通过USB2PMB2适配器电路板提供I2C接口。

评估板具有板载LDO,可利用USB +5V产生电源电压。板载LDO输出可配置为4.2V、3.3V或2.3V,为IC供电。

评估软件通过USB控制USB2PMB2适配器电路板,产生I2C命令。

应用

  • DSC和便携式摄像机
  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX20332EVKIT
MAX20332 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20332的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览