MAX20082
过期双通道、冗余、H桥电机驱动器,带有ASIL诊断功能
专为采用有刷直流电机的汽车容错应用设计
概述
- 齐全的IC诊断功能,检测IC和H桥故障,增强系统安全
- 两路通道完全独立,无任何共用引脚或电路,提供完整冗余
- 电阻可编程功能简化软件开发
- 全范围nFET操作,包括100%占空比,节省系统成本
MAX20082是双通道、全桥式控制器,专门为带有高功率电感负载(例如有刷直流电机)的汽车容错应用而设计。器件具有两路完全独立的电机控制通道,设计用于配合外部n沟道功率MOSFET使用。每路通道工作在4.75V至5.25V输入电压范围,能够支持电源电压高达35V的电机。
电荷泵调节器使用5V输入电源提供9.8V栅极驱动。利用自举电容提供高于输入电池电压的电压,以驱动H桥中的高边n沟道MOSFET。用于高边驱动的内部浮充电荷泵允许直流(100%占空比)工作。
器件也包括可编程死区时间、栅极驱动摆率以及MOSFET短路门限。可将H桥驱动工作在正激模式(顺时针)、反激模式(逆时针)、制动模式以及惯性模式。制动模式下,两个低边MOSFET均导通(同步缓慢衰减);惯性模式下,H桥中的所有MOSFET均关断(异步快速衰减);功率MOSFET通过电阻可调节死区时间电路提供贯通保护。
每路通道集成低边电流检测放大器,用于检测电机(H桥)电流;电流检测放大器包括过流保护电路,限制电机故障时的电流。
集成诊断功能提供欠压、过压、H桥和引脚故障指示,可配置为在大多数短路条件下保护MOSFET。此外,器件在单片封装中集成完全冗余H桥驱动器,支持ASIL系统中的方案。两路通道完全独立、完整冗余,无共用引脚或功能。
MAX20082工作在-40°C至+125°C环境温度范围。最高结温为150°C,在170°C (典型值)时热关断。器件采用56引脚、14mm x 6.1mm、TSSOP封装。
应用
- 汽车电机驱动器
- 工业电机驱动器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20082的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论