MAX17121
预发布双通道、高压扫描驱动器,用于TFT LCD
利用GOA技术为LCD TV提供极具竞争力的方案
Viewing:
概述
- +40V至-30V输出摆幅
- 高摆率支持大容性负载
- 共用负载电荷,降低功耗
- 24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装
MAX17121包含两路高压电平转换扫描驱动器,用于TFT面板的集成栅极逻辑电路。每个扫描驱动器分为两个通道,交替切换。扫描驱动器输出摆幅在+40V至-30V之间,可以快速驱动容性负载。为降低功耗,扫描驱动器的互补输出在状态发生变化之前能够共用容性负载的电荷。
MAX17121采用24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装,最大高度0.8mm,非常适合超薄LCD面板。
应用
- LCD监视器和小型TV板
- 笔记本电脑显示器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论