MAX16919

不推荐用于新设计

500mA–3A汽车应用高速USB保护器,提供USB主机充电器端口检测

带有主机充电器检测、完全集成的汽车级USB保护器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两路4.0Ω (典型值) RON USB 2.0数据开关
  • 22mΩ (典型值)限流BUS开关,可驱动大电容负载
  • 480Mbps或12Mbps USB 2.0工作频率
  • HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
  • 20ms故障屏蔽超时周期
  • 集成过流和短路自动重试功能
  • 集成USB主机充电器端口检测电路
  • 较高的ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
    • ±15kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 16引脚(3.90mm x 4.94mm) QSOP封装
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 通过AEC-Q100标准认证
MAX16919
500mA–3A汽车应用高速USB保护器,提供USB主机充电器端口检测
MAX16919: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16919的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览