MAX14979E

最后购买期限

宽带、具有±15kV ESD保护的LVDS开关

用于LVDS信号切换的高速无源开关,支持图形切换设计并提供可靠ESD保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±15kV ESD保护,MIL-STD-883标准,方法3015
  • +3.0V至+3.6V单电源供电
  • 低导通电阻(RON):4Ω (典型值)、6.5Ω (最大值)
  • 低导通电容(CON):8pF (典型值)
  • -23dB回波损耗(100MHz)
  • -3dB带宽:650MHz
  • 用于开关指示的内置AUX开关
  • 450µA (最大值)低静态电流
  • 双向8至16路多路复用器/解复用器
  • 节省空间的36引脚、6mm x 6mm、TQFN无铅封装
MAX14979E
宽带、具有±15kV ESD保护的LVDS开关
MAX14979E:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14979E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览