MAX14885E
最后购买期限低电容VGA 2:2双通道图形交叉点开关
业内首款完全集成的VGA交叉点复用器,带有增强型ESD保护,理想用于图形切换
- 产品模型
- 1
概述
- 低静态电流≤ 5µA (最大值)
- 5Ω (典型值)低导通电阻(RGB信号)
- 宽带700MHz (典型值)模拟开关,用于RGB信号
- DDC电平转换,与内部上拉端接电阻和保护电路隔离
- 行同步和场同步电平转换和缓冲
- 输入兼容于VL,输出兼容于TTL电平
- 每路SH_、SV_输出可源出/吸入±10mA电流
- 用于开关控制的独立、可选的逻辑输入
- 输出端具有高压ESD保护
- ±15kV人体模式(HBM) ESD保护
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
- 小尺寸40引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
MAX14885E集成宽带模拟开关、电平转换缓冲器和电平转换FET开关,可实现完整的VGA信号2:2双通道图形交叉点切换。MAX14885E提供12路700MHz (典型值)超高频SPST开关,用于切换RGB信号;4路低频钳位开关,用于显示数据通道(DDC)信号;2对电平转换缓冲器,用于HSYNC和VSYNC信号;此外还集成扩展的ESD保护功能。MAX14885E在笔记本电脑应用中可以用于将两路信号源中的一路切换至任意一个目标输出端(请参见完整数据资料中的典型工作电路)。
行同步和场同步(SH_/SV_)输入具有电平转换缓冲器,支持低压控制器和标准5V TTL电平的监测器。显示数据通道(DDC)包含SDA_和SCL_,采用FET开关,可在降低容性负载的同时保护低压VGA源不被监测器出现的高压而损坏。
MAX14885E的全部14个输出端均具有±15kV人体模式(HBM)和±6kV IEC 61000-4-2接触放电的高压ESD保护功能(参见完整数据资料中的引脚说明部分)。所有其它引脚具有高达±2kV的人体模式(HBM) ESD保护能力。
MAX14885E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用40引脚、TQFN (5mm x 5mm)封装。
应用
- 笔记本电脑—可切换图形卡
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14885EETL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX14885EETL+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14885E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论