产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2或10倍增益的高端电流检测放大器
  • ±1%电流检测精度
  • 5V至32V宽共模电压范围—独立于电源电压
  • 可调低噪声0至5V或0至10V输出电压范围,带有±10mA栅极驱动
  • 驱动放大器可快速嵌位至地
MAX1354
双路、高边、电流检测放大器和驱动放大器
MAX1350、MAX1351、MAX1352、MAX1353、MAX1354、MAX1355、MAX1356、MAX1357:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1354的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览