MAX1353
双路、高边、电流检测放大器和驱动放大器
Viewing:
概述
- 2或10倍增益的高端电流检测放大器
- ±1%电流检测精度
- 5V至32V宽共模电压范围—独立于电源电压
- 可调低噪声0至5V或0至10V输出电压范围,带有±10mA栅极驱动
- 驱动放大器可快速嵌位至地
MAX1350–MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。
电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压是被检测电压的倍数。共模输入范围独立于电源电压。电流检测放大器的电流监视范围由外部检测电阻决定。提供2倍或10倍增益,典型输入失调电压为0或3mV。3mV失调选项适用于需要失调调零的应用。
驱动放大器提供最大±10mA的电流输出能力,可驱动较大的容性负载。上电和关电期间,输出跳变限制在±100mV范围内。驱动放大器具有可数字控制快速嵌位至地的输出。驱动放大器为电流限制输出,提供2倍或4倍增益。
驱动放大器可吸收约4.75mA的电流。电流检测放大器满量程检测输入可吸收约250µA电流。在关断模式下,总电源电流减小至1µA以下。
MAX1350–MAX1357提供20引脚TSSOP封装,工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 蜂窝基站
- 工业过程控制
- 功率放大器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1353的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论