产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 15位、多斜率积分ADC
  • 每秒16次转换时的分辨率为15µV
  • 低电源电流
    • 最大125µA(正常工作)
    • 最大10µA(睡眠模式工作)
  • 每秒16次转换时的精度为±0.005%
  • 3个超级位,实现18位分辨率
  • 低噪声——在300mV满量程下工作
  • 与µP轻松接口——8位并行数据总线
  • ±10pA输入漏电流
  • 小型28引脚DIP和SO封装
MAX135
±15位、低功耗ADC、并行接口
MAX135:典型工作电路
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
ADC/DAC组合转换器 1
MAX1409 过期 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
传感器模拟前端 1
MAX1462 过期 低电压、低功耗、16位智能ADC
模数转换器(ADC) 2
MAX11205 量产 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
MAX11213 量产 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX135的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览