MAX1278
量产1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
- 产品模型
- 2
概述
- 1.8Msps采样率
- 仅55mW (典型值)的功耗
- 仅1µA (最大)的关断电流
- 高速、SPI兼容、3线串行接口
- 输入频率525kHz时具有70dB的S/(N + D)
- 内置真差分采样/保持(T/H)
- 内部4.096V基准
- 无流水线延时
- 小型12引脚TQFN封装
MAX1276/MAX1278是低功耗、高速、串行输出、12位的模数转换器(ADC),工作速率达1.8Msps并且具有内置电压基准。这两款器件采用真差分输入,提供更好的噪声抑制、具有改进的失真特性以及在单端输入时更宽的动态范围。标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口提供了转换所必需的时钟。MAX1276/MAX1278可以方便地与标准的数字信号处理器(DSP)同步串行接口连接。
MAX1276/MAX1278采用+4.75V至+5.25V单电源。MAX1276/MAX1278具有一个4.096V的内部基准。MAX1276有一个单极性模拟输入而MAX1278有一个双极性模拟输入。在两次转换之间,它们可采用部分断电模式和完全断电模式,这两种模式分别可以将电源电流降低至2mA (典型值)和1µA (最大值)。MAX1276/MAX1278还有一个单独的电源输入(VL),从而可以直接与+1.8V至VDD的数字逻辑接口。快速的转换速度、低功耗、卓越的AC性能和DC精度(±1.25 LSB INL)使MAX1276/MAX1278成为工业过程控制、电机控制和基站应用的理想选择。
MAX1276/MAX1278采用12引脚的TQFN封装,提供扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 票据认证
- 通信
- 数据采集
- 电机控制
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1278ETC+ | 12-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX1278ETC+T | 12-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1278ETC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1278的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论