概览
优势和特点
产品详情
MAX1276评估板(EV kit)包含完全安装的电路板,该电路板可与逻辑分析仪配合使用,对转换速率高达1.8Msps的MAX1276系列器件进行高速评估。MAX1276评估板与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块配合使用,可构成完整的MAX1276 200ksps评估系统(EV system)。基于Windows® 98/ME/XP的评估软件为演示MAX1276和其他5V系列器件的特性提供了方便的用户界面(参见完整数据资料中的表4)。当与逻辑分析仪配合使用时,可替换MAX1276,对以下器件进行评估:MAX1070/MAX1071/MAX1072/MAX1075–MAX1079/MAX1224/MAX1225/MAX1274–MAX1279。
若与逻辑分析仪配合使用或者在以前的Maxim评估系统中已经购买了68HC16MODULE-DIP,可只定购评估板(MAX1276EVKIT)。要与PC配合使用时,请定购带有MAX1276评估板和68HC16电路板的完整MAX1276评估系统(MAX1276EVC16)。
若要对该系列的其他器件进行评估时,请联系厂商申请免费样片,详细说明参见完整数据资料中的Evaluating Other Devices部分。
应用
- 票据认证
- 通信
- 数据采集
- 电机控制
- 便携式仪表