MAX1273

量产

带故障保护的12位ADC,具有软件可选的输入范围

带故障保护的12位ADC,具有软件可选的输入范围

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四种软件可选的输入范围
    • MAX1272:0至10V、0至5V、±10V、±5V
    • MAX1273:0至VREF、0至VREF / 2、±VREF、±VREF / 2
  • 12位分辨率,无丢码
  • 5V单电源工作
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线接口
  • 87ksps采样率
  • ±12V故障保护模拟输入(MAX1272)
  • 内部(4.096V)或外部(2.4V至4.18V)基准
  • 低功耗
    • 87ksps时1.5mA
    • 10ksps时0.4mA
    • 1ksps时0.2mA
  • 四种关断模式
  • 8引脚PDIP封装
MAX1273
带故障保护的12位ADC,具有软件可选的输入范围
MAX1272、MAX1273:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 4
MAX1270 量产 多量程、+5V、8通道、串行12位ADC
MAX1271 量产 多量程、+5V、8通道、串行12位ADC
MAX189 量产 +5V、低功耗、12位串行ADC
MAX1241 量产 +2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1272EVSYS

MAX1272和MAX1273评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 便利的板载测试点
  • 完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1272评估系统(EV system)是一个完整的12位、多量程、单通道数据采集系统,由MAX1272评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。

欲使用PC全面评估MAX1272,请定购完整的评估系统(MAX1272EVC16)。若在先前的Maxim评估系统中已购买了68HC16MODULE-DIP命令模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独定购评估板(MAX1272EVKIT)。

MAX1272评估板还可用于评估MAX1273CPA (8引脚DIP封装)。

应用

  • 自动测试
  • 电池供电仪表
  • 数据采集系统
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 机器人技术

MAX1272EVSYS
MAX1272和MAX1273评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1273的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览