MAX1224
量产1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC
- 产品模型
- 1
概述
- 1.5Msps采样速率
- 功耗仅18mW (典型值)
- 关断电流仅1µA (最大值)
- 高速、SPI兼容、3线串行接口
- 525kHz输入频率下69dB S/(N + D)
- 内置真差分采样/保持(T/H)
- 外部基准
- 无流水线延时
- 小尺寸、12引脚TQFN封装
MAX1224/MAX1225是一款工作在最高1.5Msps的低功耗、高速、串行输出、12位模数转换器(ADC)。这些器件具有真差分输入,与单端输入相比能够提供更佳的噪声抑制、失真改善,以及更宽的动态范围。采用标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口,提供转换所需的时钟。这些器件可以方便地与标准数字信号处理器(DSP)的同步串口连接。
MAX1224/MAX1225工作在+2.7V至+3.6V单电源,需要一个外部基准。MAX1224提供单极性模拟输入,而MAX1225提供双极性模拟输入。这些器件在转换之间可以采用部分断电模式或完全断电模式,将电源电流分别降至1mA (典型值)和1µA (最大值)。它们还具有单独的电源输入(VL)引脚,可以与+1.8V至VDD的数字逻辑直接接口。MAX1224/MAX1225具有转换速度快、功耗低、交流性能好以及直流精度高(±1.5 LSB INL)等特点,适用于工业过程控制、电机控制和基站应用。
MAX1224/MAX1225采用12引脚TQFN封装,提供扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 票据认证
- 通信
- 数据采集
- 电机控制
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1224ETC+ | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1224的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论