MAX1061

量产

250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 10位精度,±0.5 LSB的线性度
  • +3V单电源供电
  • 用户可调的逻辑电平(+1.8V至+3.6V)
  • 内部+2.5V基准
  • 软件设置的模拟输入多路复用器
    • 8通道单端输入/
    • 4通道伪差分输入(MAX1061)
    • 4通道单端输入/
    • 2通道伪差分输入(MAX1063)
  • 软件设置的单极性/双极性输入
  • 低功耗
    • 1.9mA (250ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (关断)
  • 内部3MHz全功率宽带采样/保持
  • 单字节宽度的并行(8 + 2)接口
  • 小尺寸封装:
    • 28引脚QSOP (MAX1061)
    • 24引脚QSOP (MAX1063)

MAX1061/MAX1063是一款低功耗、10位模数转换器(ADC),采用逐次逼近型ADC结构,具有自动关断、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部基准和高速单字节宽度的并行接口等特性。它们工作于单+3V模拟电源,并且具有一个VLOGIC引脚,允许芯片直接和+1.8V至+3.6V的数字电源接口。

在最大采样速度250ksps下,芯片功耗仅为5.7mW (VDD = VLOGIC)。两种软件可选择的关断模式允许在两次转换之间关闭MAX1061/MAX1063,通过访问并口可将其返回至正常工作状态。转换之间的关断模式能够以更低的采样速率将电源电流减小至10µA以下。

这两款芯片都提供软件可设置的模拟输入,用于选择单极性/双极性或单端/伪差分工作模式。在单端输入模式下,MAX1061有8个输入通道、而MAX1063有4个输入通道(在伪差分模式下,分别有4个和2个输入通道)。

出色的动态特性和低功耗配合其易使用性和小尺寸封装,使得这些转换器成为电池供电、数据采集以及其它对功耗和尺寸要求苛刻的电路的理想选择。

MAX1061采用28引脚QSOP封装,MAX1063采用24引脚QSOP封装。如需引脚兼容的+5V、10位产品,请参阅MAX1060/MAX1064数据资料。

应用

  • 数据采集系统
  • 数据记录
  • 能量管理
  • 工业控制系统
  • 病人监护
  • 触摸屏

MAX1061
250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1061、MAX1063:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 4
MAX1091 预发布 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1093 预发布 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX151 预发布 300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持
MAX1064 量产 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览