MAT03

过期

低噪声、双通道匹配PNP晶体管

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道匹配PNP晶体管
  • 低失调电压: 100 µV(最大值)
  • 低噪声: 1 nV/√Hz(最大值,1 kHz)
  • 高增益: 100(最小值)
  • 高增益带宽:
    190 MHz(典型值)
  • 精密增益匹配: 3%(最大值)

MAT03
低噪声、双通道匹配PNP晶体管
MAT03-pcl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAT03的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览