LTC8143
量产改进型业界标准串行12位乘法DAC
- 产品模型
- 6
概述
- AD7543 和 DAC-8143 的改进型直接替代产品
- 低成本
- 整个温度范围内的 DNL 和 INL:±0.5LSB
- 简易、快速和灵活的串行接口
- 用于多 DAC 系统的菊链三线式接口 (LTC8143)
- 整个温度范围内的 1LSB 最大增益误差免除了调节
- 异步清零输入用于初始化
- 4 象限乘法
- 低功耗
- 16 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LTC7543/LTC8143是串行输入12位乘法数模转换器(DAC)。它们是AD7543和DAC-8143的引脚兼容型绝佳替代产品。改进之处包括精度更高,整个温度和电源电压变化范围内的稳定性更好,对输出放大器失调的敏感性较低,定时规格更加严密且输出电容较低。
易用型串行接口包括一个异步CLEAR输入,用于需要初始化至某种已知状态的系统。LTC8143具有一个串行数据输出,以在一根三线式接口总线上实现多个DAC的菊链式连接。
这些DAC极具多功能性。它们可用于2象限和4象限乘法、可编程增益和单电源应用,例如同相电压输出和偏置或偏移接地模式。
这两款器件可提供16引脚PDIP封装和SO封装,规格涵盖–40°C至85°C的扩展工业温度范围。
- 过程控制和工业自动化
- 远程微处理器控制型系统
- 数字控制式滤波器和电源
- 可编程增益放大器
- 自动测试设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC8143EN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC8143ESW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC8143ESW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC8143FN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC8143FSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC8143FSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC8143EN#PBF | 量产 | |
| LTC8143FN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC8143EN#PBF | 量产 | |
| LTC8143FN#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC8143ESW#PBF | 量产 | |
| LTC8143ESW#TRPBF | 量产 | |
| LTC8143FSW#PBF | 量产 | |
| LTC8143FSW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC8143的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论