LTC2615

最后购买期限

采用 14 引脚 SSOP 封装的八通道、I2C、16 位轨至轨 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 外形尺寸最小的引脚兼容型 8 通道 DAC:
    • LTC2605:16 位
    • LTC2615:14 位
    • LTC2625:12 位
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 400kHz I2C 接口
  • 2.7V 至 5.5V 宽电源范围
  • 低功率操作:每个 DAC 的电源电流为 250µA (在 3V)
  • 个别通道断电至 1µA (最大值)
  • DAC 之间的超低串扰 (<10µV)
  • 高轨至轨输出驱动 (±15mA,最小值)
  • 双缓冲数字输入
  • 27 个可选地址
  • LTC2605/LTC2615/LTC2625:上电复位至零标度
  • LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1:上电复位至中间标度
  • 纤巧型 16 引脚窄体 SSOP 封装

 

LTC2615
采用 14 引脚 SSOP 封装的八通道、I2C、16 位轨至轨 DAC
Differential Nonlinearity (LTC2605) Product Package 1
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
电平转换器和缓冲区 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览