LTC2472
量产具 10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 8
概述
- 16 位分辨率
- 内置高准确度基准 — 10ppm/ºC (最大值)
- 单端 (LTC2470) 或差分 (LTC2472)
- 可选的 208sps / 833sps 输出速率
- 1mV 偏移误差
- 0.01% 增益误差
- 对于多工应用可在单个转换周期内实现稳定
- 具自动停机功能的单周期操作
- 3.5mA (典型值) 电源电流
- 2μA (最大值) 睡眠电流
- 内部振荡器 — 无需外部元件
- SPI 接口
- 小外形 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装
LTC®2470 / LTC2472 是小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 208sps 或 833sps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 SPI 接口进行通信。LTC2470 是单端器件,具有一个 0V 至 VREF 的输入范围,而 LTC2472 是差分器件,具有一个 ±VREF 的输入范围。这两款 ADC 均包括一个 1.25V 的集成基准,具有 2ppm/ºC 的漂移性能和 0.1% 的初始准确度。这些转换器采用 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或 MSOP-12 封装。它们包括一个集成振荡器,并执行无延迟的转换操作,旨在满足多工应用的需要。LTC2470 / LTC2472 内置一个专有的输入采样电路,与采用传统的 ΔΣ 转换器相比,该电路可将平均输入电流减小几个位的数量级。
在执行完一次转换之后,LTC2470 / LTC2472 将自动对转换器进行断电操作,而且也可通过配 置来使基准断电。当 ADC 和基准均被断电时,电源电流将减小至 200nA。
LTC2470 / LTC2472 包括一个可由用户来选择的 208sps 或 833sps 输出速率,而且,由于采用 了一个很大的过采样比 (在 208sps 时为 8,192,而在 833sps 时则为 2,048),因而具有宽松的抗混叠要求。
Applications
- 系统监视
- 环境监视
- 直接温度测量
- 仪表
- 工业过程控制
- 数据采集
- 嵌入式 ADC 升级
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2472CDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2472CDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2472CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2472CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2472IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2472IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2472IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2472IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2472CDD#PBF | 量产 | |
| LTC2472CDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC2472CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2472CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2472IDD#PBF | 量产 | |
| LTC2472IDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC2472IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2472IMS#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2472CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2472CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2472IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2472IMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2472CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2472CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2472IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2472IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2472的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论