LTC2452

最后购买期限

具 SPI 接口的超纤巧、差分、16 位 ΔΣ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±VCC 差分输入范围
  • 16 位分辨率 (包括符号),无漏失码
  • 2LSB 偏移误差
  • 4LSB 全标度误差
  • 转换速率为每秒 60次
  • 适合于多路转换应用的单转换稳定时间
  • 具自动停机功能的单周期操作
  • 800μA 电源电流
  • 0.2μA 睡眠模式电流
  • 内部振荡器 — 无需外部元件
  • SPI 接口
  • 超纤巧 3mm x 2mm DFN 封装和 TSOT-23 封装
LTC2452
具 SPI 接口的超纤巧、差分、16 位 ΔΣ ADC
Integral Nonlinearity, VCC = 3V Product Package 1 Product Package 2
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
LT6660 量产 2mm x 2mm DFN 封装的纤巧型微功率精准串联基准
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1384A-A

LTC2452 | 16-Bit, SPI Differential Ultra-Tiny ∆Σ ADC (Requires DC590)

产品详情

DC1384A-A: Demo Board for the LTC2452 Ultra-Tiny, Differential, 16-Bit ∆Σ ADC with SPI Interface

DC1384A-A
LTC2452 | 16-Bit, SPI Differential Ultra-Tiny ∆Σ ADC (Requires DC590)
DC1384A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2452的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览