LTC2450-1
最后购买期限易于使用的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 单端输入范围为 GND 至 VCC
- 转换速率为每秒 60 次
- 0.02LSB RMS 噪声
- 16 位,无漏失码
- 0.5mV 偏移误差
- 4LSB 全标度误差
- 适合于多路转换应用的单转换稳定时间
- 具自动停机功能的单周期操作
- 350μA 电源电流
- 50nA 睡眠模式电流
- 内部振荡器 ── 无需外部组件
- 2.7V 至 5.5V 单电源工作
- SPI 接口
- 超纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装
LTC®2450-1 是一款低功率、超纤巧型 16 位模数转换器,专为那些要求 16 位性能的空间受限型应用而设计。LTC2450-1 采用 2.7V 至 5.5V 单电源,接受一个单端模拟输入电压,并通过一个 SPI 接口进行通信。它包括一个集成振荡器,不需要任何外部组件。ΔΣ 型调制器转换器内核提供了适合多路转换应用的单周期稳定时间。该转换器采用 6引脚 2 mm x 2mm DFN 封装。LTC2450-1 实现了一个专有的输入采样电路,该电路可将平均输入采样电流减小几个数量级。
LTC2450-1 每秒能够执行多达 60 次转换操作,而且,由于过采样比非常大,因而具有极为宽松的抗混叠要求。该转换器将其电源电压用作基准电压,而且单端、轨至轨输入电压范围从 GND 延伸至 VCC。
在执行完一次转换之后,LTC2450-1 能够自动地进入睡眠模式,并将其电流消耗降至 500nA 以下。在 1Hz 的输出频率条件下,当采用一个 2.7V 电源时,LTC2450-1 的平均功耗低于 25μW。
Applications
- 系统监控
- 环境监控
- 直接温度测量
- 仪表
- 工业过程控制
- 数据采集
- 嵌入式 ADC 升级
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2450CDC-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2450CDC-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2450IDC-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2450IDC-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| LTC2450CDC-1#TRMPBF | ||
| LTC2450CDC-1#TRPBF | ||
| LTC2450IDC-1#TRMPBF | ||
| LTC2450IDC-1#TRPBF | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2450-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论