LTC1860L

量产

采用 MSOP 封装的微功率、3V、12 位、150ksps 单通道 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用 MSOP 封装的 12 位、150ksps ADC
  • 单 3V 电源
  • 低电源电流:450μA (典型值)
  • 自动停机功能可把电源电流减小至 10μA (在 1ksps)
  • 真正的差分输入
  • 单通道 (LTC1860L) 或双通道 (LTC1861L) 版本
  • SPI/MICROWIRE™ 兼容型串行 I/O
  • LTC1285 / LTC1288 的高速升级版器件
  • 与 16 位 LTC1864L / LTC1865L 引脚兼容
  • 无最小数据传输速率
         
LTC1860L
采用 MSOP 封装的微功率、3V、12 位、150ksps 单通道 ADC
Single 3V Supply, 150ksps, 12-Bit Sampling ADC Supply Current vs Sampling Frequency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1860L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览