LTC1650

量产

低毛刺干扰 16 位电压输出 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在整个温度范围内保持 16 位单调
  • 低毛刺干扰脉冲:2nV-s
  • 低噪声:30nV/√Hz
  • 缓冲轨至轨电压输出
  • 低功率:50mW (采用 ±5V 电源)
  • 单极性或双极性输出 (0V 至VREF或±VREF)
  • 四象限乘法能力
  • 异步清零至用户定义的电压
  • 上电复位
  • 三线式 SPI 和MICROWIRE™兼容型串行接口
  • 位于 CLK 输入端上的施密特触发器提供了直接光耦合器接口
  • 16 引脚窄体 SO 封装
   
LTC1650
低毛刺干扰 16 位电压输出 DAC
Differential Nonlinearity vs Input Code Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览