LTC1458
量产4 通道 12 位轨至轨微功率 DAC
- 产品模型
- 17
概述
- 4 通道 12 位 DAC
- 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
- 最大 DNL 误差:0.5LSB
- 5V 操作,ICC:典型值为 1.1mA (LTC1458)
- 3V 操作,ICC:典型值为 800μA (LTC1458L)
- 内部或外部基准操作
- 稳定时间:14μs 至 ±0.5LSB
- 位于时钟输入端上的施密特触发器允许直接接口光耦合器
- 上电复位和CLR 引脚
- SSOP-28 封装
- 具 250kHz 更新速率的三线式可级联串行接口
- 低成本
LTC®1458 / LTC1458L 是完整的单电源、4 通道轨至轨电压输出、12 位数模转换器 (DAC),采用 SO-28 封装和 SSOP-28 封装。这两款器件包含一个具可变增益 (x 1 或 x 2) 的输出缓冲放大器和一个简单易用的三线式可级联串行接口。
LTC1458 具有一个 2.048V 内置基准和一个 4.095V 全标度输出 (在 x 2 增益配置中)。该器件采用 4.5V 至 5.5V 单电源工作,功耗仅为 5.5mW (ICC = 1.1mA 典型值)。
LTC1458L 具有一个 1.22V 内置基准和一个 2.5V 全标度输出 (在 x 2 增益配置中)。该器件采用 2.7V 至 5.5V 单电源工作,功耗为 2.4mW。
卓越的 DNL 性能指标、低电源电流和众多的内置功能使得这些器件能够在一系列重视灵活性、功率和单电源操作的应用中使用。
应用
- 数字校准
- 工业过程控制
- 自动测试设备
- 低功率系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1458CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458DICE | DIE | ||
| LTC1458IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458LCG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458LCG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458LCSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458LCSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458LIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458LIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1458LISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1458LISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1458CG#PBF | 量产 | |
| LTC1458CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1458IG#PBF | 量产 | |
| LTC1458IG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1458LCG#PBF | 量产 | |
| LTC1458LCG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1458LIG#PBF | 量产 | |
| LTC1458LIG#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1458CSW#PBF | 量产 | |
| LTC1458CSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1458ISW#PBF | 量产 | |
| LTC1458ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1458的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论